Karta katalogowa
AM-T100

AM-T100

  • Technologia Time-of-Flight (ToF)
  • Dokładne co do milimetra obrazy głębi 3D dzięki technologii Sony DepthSense™
  • Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu do 60 klatek na sekundę
  • Pole widzenia od 67° x 51°
  • Zasięg do 6 m
  • Oprogramowanie do łatwej konfiguracji obszarów monitorowania 3D
  • Zastosowanie w procesach produkcyjnych, logistyce i robotyce
  • Standardowy interfejs danych GenICam
  • Optymalne dostosowanie do różnych warunków otoczenia i montażu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 28.08.2025, 17:31