Karta katalogowa
SLC440AS-ER-0410-30

SLC440AS-ER-0410-30

  • Rozdzielczość 30 mm
  • Zasięg 0,3 m … 10 m
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Zintegrowany AS-Interface
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm - 1770 mm
  • Konfigurowalna funkcja blankingu
  • Zintegrowany wskaźnik stanu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.08.2025, 17:02