Karta katalogowa
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

  • Kabel podłączony fabrycznie 7-polowy
  • Wygodna diagnostyka dzięki diodom LED czujnika i wyjściu sygnalizacyjnemu
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Ø M18
  • Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • Wcześniejsze ostrzeżenie przy pracy w pobliżu wartości granicznej zakresu histerezy czujnika.
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką 16 czujników
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.07.2025, 06:49