Karta katalogowa
TESZ10/S

TESZ10/S

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.04.2025, 02:27