Karta katalogowa
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 wloty kablowe M 16 x 1.5
  • 2 wyłączniki w jednej obudowie
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Montaż niezależnie od zawiasu
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Możliwośzróżnicowanego montażu po stronie zawiasów
  • Możliwy montaż na szynie przy użyciu nakrętek młoteczkowych
  • 2-kanałowe, monitoring naprzemienny
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
  • Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
  • System wciskany (wałek zębaty)

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.08.2025, 18:19