Karta katalogowa
PS116-Z11-STR-H200

PS116-Z11-STR-H200

  • konektor M12, prawe
  • Działanie migowe 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Symetryczna obudowa
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Głowicę można obracać o 8 x 45°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.08.2025, 21:00