Karta katalogowa
TR 355-12Z-M20

TR 355-12Z-M20

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50041
  • Punkty przełączania wg EN 50041

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.07.2025, 15:50