Karta katalogowa
AZM40Z-ST-1P2P

AZM40Z-ST-1P2P

  • Kompaktowy, cienki design
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • Siła zatrzasku 40 N
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119
  • Jedna wersja dla drzwi uchylnych i przesuwnych
  • Aktywator może bezstopniowo uruchomić ryglowanie w zakresie 180 stopni
  • Symetryczny montaż, śruby po obu stronach

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.07.2025, 06:14