Karta katalogowa
BNS-B20-12ZG-H-5M

BNS-B20-12ZG-H-5M

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy wyłącznik bezpieczeństwa
  • Nie wystaje w otworze drzwiowym
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Zastępuje klamkę i wyłącznik bezpieczeństwa, nie są wymagane żadne inne akcesoria drzwiowe
  • Nowoczesna i symetryczna budowa
  • Odporne na manipulacje dzięki zintegrowaniu kodowanego czujnika bezpieczeństwa
  • Praca ergonomiczna
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Brak wystającego aktywatora
  • Łatwy montaż z 4 Śruby

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.07.2025, 22:07