Karta katalogowa
ASSM-2A-HTL

ASSM-2A-HTL

  • Monitor bezpiecznej prędkości obrotowej. Ilość wałów: 2
  • Generator HTL i 24V może być podłączony
  • Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa na wale
    - Bezpieczny stop
    - Bezpieczna prędkość obrotowa
    - Bezpieczna prędkość obrotowa "w prawo"
    - Bezpieczna prędkość obrotowa "w lewo"
  • Maks. 4 adresów bezpieczeństwa na wale
  • Wiele funkcji monitorowania może zostać połączonych w jednym adresie bezpieczeństwa.
  • Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.01.2025, 00:26