Karta katalogowa
AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

  • Indywidualne kodowanie z technologią RFID
  • Ryglowanie sprężyną
  • Kontrola zaryglowania
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką
  • Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm  w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Inteligentna diagnostyka
  • Zwolnienie ręczne
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
  • Wyjścia bezpieczeństwa OSSD
  • Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.07.2025, 11:10