Karta katalogowa
PS116-T11-STR-R200

PS116-T11-STR-R200

  • konektor M12, prawe
  • Wolno przełączające 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
  • Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Symetryczna obudowa
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.08.2025, 04:51