Karta katalogowa
TV8H 015-20Y

TV8H 015-20Y

  • 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 2 Zestyki
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.06.2025, 07:15