Karta katalogowa
TR 461-22Y

TR 461-22Y

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Aktywator może być obrócony o 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.07.2025, 05:03