Karta katalogowa
CSS12-34F1-V-D-M-ST

CSS12-34F1-V-D-M-ST

  • 1 x konektor M12, 8-polowy
  • Aktywacja z góry
  • z detekcją zbocza przycisku reset
  • Do kontroli przekaźnika z wymuszonym prowadzeniem zestyków bez modułu bezpieczeństwa.
  • Odpowiedni jako czujnik samodzielny lub kończący łańcuch czujników połączonych szeregowo aby zastąpić moduł bezpieczeństwa.
  • Samo-monitorujace połaczenie szeregowe do 30 czujników CSS 34 oraz jednego CSS 34F0/F1 przy zachowaniu IV kategorii bezpieczeństwa zgodnie z ISO 13849-1
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
  • Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.09.2025, 19:09