Karta katalogowa
EX-MAF 330-11Y-3D

EX-MAF 330-11Y-3D

  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • pozbawiony silikonu
  • szeroko stosowane w elektrowniach
  • Możliwość aktywowania z każdej strony
  • Elastyczność sprężyny pozwala na ugięcie powyżej maks. kąt przełączania wynoszącego 15°
  • Ex-Strefa 22

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.08.2025, 16:55