Karta katalogowa
SEPLC05.2.L.22

SEPLC05.2.L.22

  • Aluminiowa obudowa
  • bez zamocowań z 3 otworami montażowymi Ø 22,3 mm
  • UWAGA: Dostęne do 2015.12.31 (zamiennik: -)
  • Panel operacyjny dla dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacych
  • Zdejmowana płyta aluminiowa W x H = 230 x 150 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.08.2025, 05:32