Karta katalogowa
BNS 40S-12Z-LST 0,3M

BNS 40S-12Z-LST 0,3M

  • z konektor
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
  • możliwy montaż ukryty
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.08.2025, 12:47