Karta katalogowa
ASMM-2M-PB-RRSS

ASMM-2M-PB-RRSS

  • 2 AS interface nadrzędne zintegrowane
  • Bramka Field bus: PROFIBUS DP
  • Zintegrowany monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
  • 2 oddzielny układ zasilający AS-i ze zintegrowanym 2 x 4 A; 1 układ zasilający dla 2 obwodów AS-i możliwy
  • Interfejs diagnostyczny: Ethernet RJ-45; Bezpieczna komunikacja krzyżowa z wieloma włączonymi urządzeniami; Web-Server zintegrowane
  • Kontroluje do 32 obwodów aktywujących,
    - 2 zestyków aktywujących ze stykami 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanymi
    - 2 zestyków aktywujących ze zintegrowanymi wyjściami półprzewodnikowymi 30 V / 0,5 A DC

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.08.2025, 21:02