Karta katalogowa
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

  • Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Zintegrowany AS-Interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • Inteligentna diagnostyka
  • Aktywator ze sprężyną powrotną
  • Klasa ochrony IP67

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.04.2025, 00:55