Karta katalogowa
PS215-Z02-M16-S200

PS215-Z02-M16-S200

  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Wlot kablowy M16 x 1,5
  • Obudowa metalowa
  • Budowa zgodnie z EN 50047
  • Element aktywujący z tworzywa sztucznego
  • Średnica elementu aktywującego 6 mm
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.08.2025, 07:41