Karta katalogowa
PS216-Z11-N206-U6-I

PS216-Z11-N206-U6-I

  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Długość dźwigni 24 bis 66 mm
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
  • Budowa zgodnie z EN 50047
  • Długość regulowana w krokach co 2 mm
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 15.06.2025, 01:53