Karta katalogowa
PS215-Z02-STM-R200

PS215-Z02-STM-R200

  • Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
  • Obudowa metalowa
  • Budowa zgodnie z EN 50047
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.01.2025, 09:59