Karta katalogowa
ACC-AZM40-PT-N-170MM

ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.04.2025, 18:22