Karta katalogowa
EX-AZ 16-03ZVRK-3D

EX-AZ 16-03ZVRK-3D

  • 3 wloty kablowe M 16 x 1.5
  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Uniwersalne kodowanie
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • z podwójną izolacją

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.07.2025, 04:35