Karta katalogowa
AZ316-T12R-ST

AZ316-T12R-ST

  • Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • Różne warianty styków
  • Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.09.2025, 19:42