Karta katalogowa
AST02 ST-AS6

AST02 ST-AS6

  • Moduł wejściowy z konektorem M12
  • Do czujników z kombinacją zestyków NC/NC
  • połączenie AS-i, Konektor M12, 6-polowy
  • Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m
  • Zasilanie cewki 24 VDC (Aux)
  • Napęd magnetyczny przez wyjście AS-Interface
  • UWAGA: Niedostępne!
  • Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • długa żywotność
  • Zintegrowany AS-Interface

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.07.2025, 11:26