Karta katalogowa
RSS 36-I1-D-R-ST

RSS 36-I1-D-R-ST

  • Indywidualne kodowanie z technologią RFID
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 1 x gniazdo konektora M12, 8-polowy
  • Aktywacja z boku
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
  • Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.09.2025, 17:08