Karta katalogowa
T1R 236-02Z-2270-8

T1R 236-02Z-2270-8

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • z podwójną izolacją
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 05.08.2025, 02:45