Karta katalogowa
RS656-Z22-G230

RS656-Z22-G230

  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • Centralny zacisk przyłączeniowy
  • Mechaniczny wskaźnik stanu
  • Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.08.2025, 01:47