Karta katalogowa
EX-TS 335-11Z-3G/D

EX-TS 335-11Z-3G/D

  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50041
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.08.2025, 19:00