Karta katalogowa
EX-TV10S 335-12Z-3D

EX-TV10S 335-12Z-3D

  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 15.07.2025, 22:42