Karta katalogowa
TV8S 335-03Z

TV8S 335-03Z

  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.04.2025, 13:27