Karta katalogowa
ASM E2-R2/R2

ASM E2-R2/R2

  • Moduł bezpieczeństwa dla 1 obwodu / obwodów AS-i, 48 Urządzenia
  • Kontroluje 2 obwodów aktywujących
    - 2 zestyków aktywujących z każdym 2 stykiem 24 V / 1 A DC
    i 230 V / 3 A AC zintegrowanym
  • Interfejs diagnostyczny: RS 232 przez RJ-45

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.07.2025, 10:31