Karta katalogowa
ASIO-8I-8O-S

ASIO-8I-8O-S

  • 8 Wejścia cyfrowe, ze zintegrowanym zasilaniem czujnika z AUX
  • Nadaje się do kontaktu pływającego
  • Odpowiedni do wyjść półprzewodnikowych
  • 8 Wyjścia-Cyfrowe, ze zintegrowanym zasilaniem z AUX
  • 8 Wyjście półprzewodnikowe 24 VDC / 0,7 A
  • Liczba wymaganych pojedyńczych adresów slave AS-i 2
  • Klasa ochrony IP20

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 27.08.2025, 12:19