Karta katalogowa
EX-Z4VH 355-02Z-3G/D

EX-Z4VH 355-02Z-3G/D

  • Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex
  • Szczegóły montażu wg EN 50041
  • 3 wloty kablowe M 20 x 1.5

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.06.2025, 03:47