Karta katalogowa
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

  • Wyłącznik poziomu do silosów i zbiorników
  • Aluminiowa obudowa, Stożek detekcji
  • Możliwość aktywowania z każdej strony
  • Wyłączenie przy odchyleniu o 30° lub przy nacisku od spodu
  • 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
  • Pozycja montażu pionowy
  • Temperatura otoczenia −30 … +90 °C
  • Klasa ochrony IP65

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.04.2025, 22:02