Karta katalogowa
BNS 16-12ZLR

BNS 16-12ZLR

  • 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Przedział okablowania
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego
  • możliwy montaż ukryty
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Kodowany zestyk kontaktronowy wyłącznika bezpieczeństwa

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.04.2025, 11:58