Karta katalogowa
CSS 12-34-V-SD-M-L

CSS 12-34-V-SD-M-L

  • 1 x Kabel podłączony fabrycznie 8-polowy
  • Aktywacja z góry
  • Szeregowe wyjście diagnostyczne
  • Maks. 31 czujników można połączyć szeregowo
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
  • Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.07.2025, 13:21