Karta katalogowa
T4V7H 336-11Z-M20

T4V7H 336-11Z-M20

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • wyłącznie do pozycjonowania
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.04.2025, 13:21