Karta katalogowa
SEPG05.3.3.0.22/95

SEPG05.3.3.0.22/95

  • Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 38,5 mm
  • 2 czarne przyciski sterujące Ø 42 mm w Metalwykonanie
  • odlew ze stopów lekkich
  • Obudowa 2 - częściowa
  • Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
  • Praca ergonomiczna
  • Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
  • Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
  • Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.08.2025, 19:52