Karta katalogowa
T5C 235-01Z

T5C 235-01Z

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.08.2025, 19:01