Karta katalogowa
BNS 333-01YL-M20

BNS 333-01YL-M20

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
  • brak zużycia mechanicznego
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Przedział okablowania
  • Zintegrowany moduł bezpieczeństwa

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.08.2025, 20:40