Karta katalogowa
AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

  • Wersja urządzenia do podłączenia do modułu Safety-Fieldbox SFB
  • konektor M12, 8-polowy
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • zwarta budowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.06.2025, 16:41