Karta katalogowa
SEPLC05.2.4.0.22/95

SEPLC05.2.4.0.22/95

  • Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 38,5 mm
  • 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm w Metalwykonanie
  • UWAGA: Dostęne do 2015.12.31 (zamiennik: -)
  • Aluminiowa obudowa
  • Panel operacyjny dla dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacych
  • Zdejmowana płyta aluminiowa W x H = 230 x 150 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.07.2025, 10:14