Karta katalogowa
ZR 235-11Z-M20-2325

ZR 235-11Z-M20-2325

  • Z silną sprężyną powrotną w wyłączniku podstawowym
  • Siła aktywacji 12N±5%
  • Obudowa z okrągłymi otworami mocującymi D=5mm
  • odporne na temperaturę do -40°C
  • Nie nadaje się do zmiennych temperatur
  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.10.2025, 18:38