Karta katalogowa
TK 422-10Y

TK 422-10Y

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 1 Zestyk dwustabilny
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • Klasa ochrony IP65
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.09.2025, 19:46