Karta katalogowa
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • Głowica obrócona o 270°
  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Zamykanie klamką
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • dostępny jest element centrujący
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Zabezpieczenie serwisowe do wyłącznika SZ 415 dla zapobiegania niezamierzonemu zamknięciu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 27.07.2025, 01:03