Karta katalogowa
EX-BNS 40S-12Z

EX-BNS 40S-12Z

  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego
  • Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.08.2025, 07:16