Karta katalogowa
PS215-Z12-H200

PS215-Z12-H200

  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Obudowa metalowa
  • Budowa zgodnie z EN 50047
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
  • Głowicę można obracać o 8 x 45°
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 27.07.2025, 01:11